Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 20 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 D-codering
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering codificación D
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Plomo
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.265 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140239555
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare