Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 35 010 2406 020
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 2m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 35 010 2406 020
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,34 mm²
  • Codifica Codifica A
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 62,803 g
  • Paese di origine Messico
  • GTIN 5713140811898
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604