Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.75 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Sin halógenos
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,75 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Terminación de engaste
  • Koruma No blindado
  • Kodlama Codificación A
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 estado conectado
  • Kablo Çapı 4,2 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliuretano)
  • Renk (kablo) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde No incluido
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140949515
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604