Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,9 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardamento de chama
  • UL / CSA UL em preparação
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140521872
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar