Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 001 3116 010
InduCom 15p 2T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 15p 2T-entry kn-screw M3 w/o

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Sin tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 001 3116 010
InduCom 15p 2T-entry kn-screw M3 w/o
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов D-Sub InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Без внутреннего заземления
Версия
  • Размер D-Sub 2
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x
  • Компенсация натяжения кабеля В зависимости от используемого кабеля доступны различные комбинации кабельных зажимов InduCom или наборы фланцев с обжимными кольцами.
  • Тип блокировки Винт с накатанной головкой Резьба М3
  • заземление Без внутреннего заземляющего контакта
  • 2 компонента Да
  • Разъёмный Да
  • Подробные данные Артикул включает холостую вилку
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    0,4 Nm винт крышки
    0,4 Nm Стопорный винт
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Материал (винт) Сталь никелированная
  • Длина 51,9 mm
  • Ширина 39,5 mm
  • Высота 14,8 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 67 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140222748
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416