myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
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
Różne
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
33 10 705 0004 000
Numer Katalogowy: 33 10 705 0004 000
Hybrid cable-2xFO-SM,+3x2,5qmm PVC
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Tryb jednomodowy
2x 9 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 10 705 0004 000
Hybrid cable-2xFO-SM,+3x2,5qmm PVC
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
Okablowanie systemowe
Element
Przewody luzem
Specyfikacje
Niezmontowane
Typ przewodu
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Opis przewodu
Tryb jednomodowy
Wersja
Konstrukcja rdzenia
2x 9 / 125 µm
3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
Średnica przewodu
12,6 mm
Minimalny promień gięcia
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2.000
Waga netto
217 g/m
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140801608
eCl@ss
27.060.501,00
ETIM
EC001579
UNSPSC 24.0
26121639