Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
N.º de referencia: 10 22 300 0004
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Terminación de engaste
Contactos: 25
Base montaje tipo pasamuros, Capota portante, Tapa de capota portante
Tamaño: Han-Yellock® 30
Entrada superior
1x M25
Rango de sujeción: 9 ... 18 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 22 300 0004
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria Han-Yellock®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Obudowy gniazd do montażu przelotowego
    Obudowa wtyczki część nośna
    Osłona
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rozmiar Han-Yellock® 30
  • Liczba kontaktów 25
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Zakres zaciskania 9 ... 18 mm
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 559,6 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140189799
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN