Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
3
N.º de referencia: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
Han PushPull Power L Genderchanger

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador de conectores
Conforme con AIDA
Aluminio
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 431 0501
Han PushPull Power L Genderchanger
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
饰品
3
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás Power L
  • Elem Anya-apa átalakító
  • Specifikáció AIDA-kompatibilis
  • Tulajdonságok Forradalmi reteszelési mechanizmus
Verzió
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Rögzítés Falra szerelhető 4db M5 típusú csavarral
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma tartalmazza a házat és NYÁK-ot, 2 db apa csatlakozóbetéttel
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete AWG 18 ... AWG 13
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Blankolási hossz
    10 mm vezetők
    44 mm Kábelköpeny
  • Meghúzási nyomaték ‌3 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +50 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 illesztett feltétel
    IP67 illesztett feltétel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Alumínium
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Galvanizált
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC/PAS 61076-3-126
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 229,5 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140054547
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar