Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
Han Power T 1A 5+PE lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 3x Han® 1A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® T
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones Con 3x Han® 1A
Versión
  • Número de contactos 5
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
    Los circuitos conectados a la salida deben estar protegidos contra sobrecorriente de acuerdo con las normas de IEC 60364.
    Instalación a cargo exclusivamente de un electricista especializado o cualificado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente de entrada ‌17 A
  • Corriente de salida ‌8,5 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 70 g
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140398115
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar