Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
N.º de referencia: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Entrada inferior
Rango de sujeción: 6.5 ... 9.5 mm
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación RJ45
  • Elemento Juegos de conectores
  • Especificaciones Conforme con AIDA
  • Características
    Mecanismo de bloqueo intuitivo
    Montaje en campo sin herramientas
    Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación Terminación IDC
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Versión Entrada inferior
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Detalles Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
  • Contenidos del paquete con base y aislante macho
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,22 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,75 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rango de sujeción 6,5 ... 9,5 mm
Propiedades del material
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) TPE
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 90 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054097
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar