Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 116 0231
Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M25-glanded
Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 116 0231
Han-Eco 16B-HSM1-with DL-M25-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing Surface mounted housing
  • Beschrijving van kap/behuizing With integrated cable gland
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Side entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Double locking lever
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
  • Klembereik 9 ... 17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Kleur (afdichting) RAL 9005 (jet black)
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005 (jet black)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 264.5 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140179028
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar