Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
N.º de referencia: 09 21 064 4612
Han D AV Pos. M Insert Term. Block Right
Han D AV Pos. M Insert Term. Block Right

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Conector con regletero
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 64
Sección de conductor: 0.2 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 21 064 4612
Han D AV Pos. M Insert Term. Block Right
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Aislantes
  • Serie Han D® AV
  • Element Conector con regletero
  • Specificatie
    Versión para diestros
    Contorno sencillo (SK)
Versie
  • Aansluitmethode Terminación de tornillo
  • Geslacht Macho
  • Grootte 24 B
  • Aantal contacten 64
  • PE-contact
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,2 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 4 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Policarbonato (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiaal (contacten) Aleación de cobre
  • Oppervlak (contacten) Chapado en plata
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen Plomo
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Plomo
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 570 g
  • Land van herkomst Rumanía
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140040847
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar