Field of application
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Details
Ved brug af indsatserne i Han® Q- og Han A®-serien skal tætningen på indsatsen fjernes. Indsatsens tætningsskrue skal erstattes af kappens/husets tætningsskrue.
Ved brug af de vinklede chassis-/sokkel-huse med gennemgående huller i monteringsflangerne skal kunden sørge for, at fastgørelsesskruerne er korrekt tætnet fra husets inderside.
Pack contents
Med tætningsskrue
Technical characteristics
Tightening torque
0,5 Nm Fastgørelsesskrue med M3-indsats
1 Nm Fastgørelsesskruer M4
Tightening torque (screw locking)
2 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP66
IP68
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
Trykstøbt zink
Surface (hood/housing)
Sort krombelægning
Colour (hood/housing)
RAL 9005 (dybsort)
Material (seal)
NBR
RoHS
ikke i overensstemmelse
ELV status
ikke i overensstemmelse
REACH Annex XVII substances
Ikke indeholdt
REACH ANNEX XIV substances
Ikke indeholdt
REACH SVHC substances
Ikke indeholdt
California Proposition 65 substances
Ja
California Proposition 65 substances
Bly
Nikkel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)