Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 1273
Han 16 HPR Base Panel-screw lock. M40
Han 16 HPR Base Panel-screw lock. M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 016 1273
Han 16 HPR Base Panel-screw lock. M40
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
25
Accessories
18
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe suprafață
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M40
  • Tip blocare Blocare cu şurub
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminiu turnat sub presiune
    Rezistent la coroziune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 900 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140129924
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar