Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Pieza de repuesto
1
Insertos
18
N.º de referencia: 09 20 016 1441
Han A CARCACA ENTR LAT SUP LC
Han A CARCACA ENTR LAT SUP LC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Construcción baja
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 016 1441
Han A CARCACA ENTR LAT SUP LC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
18
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Hoods / Housings
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ Hood
  • タイプ Low construction
バージョン
  • サイズ 16 A
  • バージョン 톱 엔트리
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Pg 16
  • ロックタイプ 싱글 잠금 레버
  • アプリケーション分野 산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELVステータス konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 nicht enthalten
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 nicht enthalten
  • カリフォルニアProposition 65物質 nicht enthalten
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 80 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140039773
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar