Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
28
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
Artikel nummer: 09 30 010 0301
Han E BULKHEAD HOUSING
Han 10B-HBM-DL

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Vägginstallerat chassihus
Storlek: 10 B
Låg konstruktion
Dubbla låsbyglar
Polykarbonat (PC), Rostfritt stål
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten
Pulverbeläggning
RAL 7037 (dammgrå)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 09 30 010 0301
Han E BULKHEAD HOUSING
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
28
Accessories
9
Spare Part
3
Inserts
38
Frames
2
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie Kabelkåpor/Chassihus
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Vägginstallerat chassihus
  • Type Låg konstruktion
Versie
  • Grootte 10 B
  • Vergrendelingstype Dubbla låsbyglar
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Odlew aluminiowy
  • Oppervlak (kap/behuizing) Malowane proszkowo
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (szary)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Poliwęglan (PC)
    Stal nierdzewna
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (szary)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV-status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Ikke indeholdt
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Ikke indeholdt
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen Tak
  • California Proposition 65 stoffen Nikiel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 90 g
  • Land van herkomst Tyskland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140044432
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare