Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 76 034 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Transceptor
Monomodo
Longitud de cable: 40,000 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 76 034 0300
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Ha-VIS SFP
  • Tipo de accesorio Transceptor
  • Descripción del accesorio Monomodo
  • Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Versión
  • Longitud de cable 40.000 m
Características técnicas
  • Tasa de bits ‌ 1,25 Gbit/s
  • Temperatura de trabajo -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 33,22 g
  • País de origen Taiwán
  • Número europeo de arancel aduanero 85367000
  • GTIN 5713140134584
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620
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
Portal de objetos EPLAN