Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 03 664 8921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: AU 50, 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos, Codificación lateral
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 03 664 8921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
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
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type C
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Număr de contacte 64
  • Configuraţie contact Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Codificare
    Coding with loss of contacts
    Side coding
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    AU 50
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Grosime strat ≥ 1.27 µm
  • Grosime strat ≥ 50 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 14.7 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140196285
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD