Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 000 9544
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 000 9544
DIN-Power crimp 1,M, PL1, 2500 Rolle
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo FM
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
Versión
  • Método de terminación Crimpanschluss
  • Tipo Messerkontakt
  • Proceso de fabricación gestanzte Kontakte
  • Contenidos del paquete 2500 Kontakte am Band
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Diámetro exterior de hilo 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a la tracción 11 ... ‌28 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Kupferlegierung
  • Superficie (contactos)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (normergänzend)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.596 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009738
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar