Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 132 7901
DIN-Power F032MS-3,0C1-3
DIN-Power F032MS-3,0C1-3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 132 7901
DIN-Power F032MS-3,0C1-3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
Detalles del producto
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type F
  • 原件 Male connector
  • 插针端子介绍 Angled
Version
  • 接线方式 Wave soldering termination
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Filas z y b, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Coding
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≤ 50 N
  • Performance level
    3
    conforme a IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (contacto-contacto)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 19.52 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140012066
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar