Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Part number: 09 66 218 7502
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with 4-40 nut
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with 4-40 nut

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌2 A
Female
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 15
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.13 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 218 7502
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with 4-40 nut
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Straight
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 15
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.13 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 28 ... AWG 26
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Légköztávolság ≥ 0.7 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.7 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 7.76 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140082045
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare