Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Numer Katalogowy: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dystrybutor energii
Dystrybutor, Z 4x interfejsem PushPull, Zgodny z AIDA
Han® PushPull (V14)
Odlew ciśnieniowy cynk
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Energieverdelers
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering AIDA H-distributeur
  • Element Energieverdeler
  • Specification
    Distributeur
    Met 4x PushPull-interface
    AIDA-conform
  • Funktioner Intuïtief vergrendelmechanisme
Version
  • Förbindningsmetod Han® PushPull (V14)
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning
    Distributeur
    2 bevestigingsschroeven
    4 transportbeschermingskappen
    2 afstandshulzen
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 24 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Begränsande temperatur ‌0 ... +55 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamide (PA)
  • Material (kontakter) Koperlegering
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niet ingesloten
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niet ingesloten
  • REACH SVHC ämnen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 ämnen Niet ingesloten
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Duitsland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Instruction Leaflett
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare