Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
6
Part Number: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 2 m
Notes
Compare
Part Number: 33 48 111 1A21 020
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
6
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Systemkabelføring
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Kabelsamlinger
  • Specifiche Færdigsamlet på begge sider
  • Connettore 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Connettore 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Tipo di cavo Kobberkabel (rund)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 10x AWG 26
  • Collegamento IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Codifica Type B
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethaan)
  • Colore (cavo) Grijs
  • RoHS conform
  • Stato ELV conform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sostanze REACH SVHC Niet ingesloten
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 135 g
  • Paese di origine Letland
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140260238
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare