配套产品
配套产品
Combinables
16
Hoods/Housings
1
型号: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Hoods/Housings
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificatie Signal
  • Element PCB-connector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 10
  • Codering Type B
  • Pakketinhoud Monster
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Nominale stroom
    1,5 A per contact
    3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Isolatieweerstand >500 MΩ
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Opslagtemperatuur -30 ... +60 °C
  • Relatieve vochtigheid
    95 % Niet-condenserend (werking)
    95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • steekcycli ≥ 5.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Testspanning UDC
    0,5 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-afscherming)
  • Opnamekracht ≥80 N vergrendeling
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (afscherming)
    Roestvrij staal
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Contact zijde (afscherming)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1,54 g
  • Land van herkomst Japan
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140328549
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较