Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserts
3
N.º de referencia: 02 09 500 2010 200
har-modular shell housing 10 1Set
har-modular shell housing 10 1Set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Resina termoplástica (PC), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 09 500 2010 200
har-modular shell housing 10 1Set
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Inserts
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-modular®
  • Tipo de accesorio Base
Versión
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Protección contra tirones Con brida para cable
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Grupo de aislamiento III
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Resina termoplástica (PC)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Longitud 10,16 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 19,17 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140436350
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje