Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Kontakte
20
Steckpartner
3
Werkzeuge
1
N.º de referencia: 02 51 901 0401
har-modular M1-module male angled
har-modular M1-module male angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Contactos: 1
Acodado
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 51 901 0401
har-modular M1-module male angled
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
3
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-modular®
  • Identificación Módulo M1
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Anchura del módulo 10,16 mm
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Distancia de separación
    ‌4 mm en el módulo
    ‌2 mm al borde del módulo
  • Distancia de deslizamiento
    ‌4 mm en el módulo
    ‌2 mm al borde del módulo
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≤ 10 N
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,55 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto
    0,91 kg
    0,85 kg
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140197688
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar