Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 101 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-10 GN
har-flexicon 3,81 FSV-10 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 31 101 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-10 GN
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
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specyfikacje Vertical
Wersja
  • Metoda przyłączenia Screw termination
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 10
  • Kodowanie Please order coding pins separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,05 ... 1,5 mm² starr
    0,05 ... 1 mm² flexibel
    0,5 ... 1 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
    0,1 ... 1 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
  • Przekrój przewodu AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający 0,2 ... 0,25 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M2
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) grün
  • Materiał (kontaktów) Kupferlegierung
  • Powierzchnia (kontakty) Sn steckseitig
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS zwolnienia 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje nicht enthalten
  • REACH ANEKS XIV substancje nicht enthalten
  • REACH SVHC substancje ja
  • REACH SVHC substancje Blei
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 ja
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Blei
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 8.62 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140115576
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar