Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌22.5 A
Kontakty: 32
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Hybridní
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 32
  • Počet signálních kontaktů 26
  • Počet výkonových kontaktů 6
  • Obsah balení 400 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 22,5 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0,4 mm Signálové kontakty
    ≥1,74 mm Výkonové kontakty
    ≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
  • Délka povrchových cest
    ≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
    ≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty
    ≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
    ≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
    ≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
    ≥1,99 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV Signál
    1,39 kV Signály/napájení
    1,39 kV Napájení/napájení
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2.000 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204904
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte