Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 03 282 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
Circular Connector w. Harax M12 L4 M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
codificación D
Tecnología de conexión HARAX®
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.34 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 282 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
47
Tools
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Название M12-L
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Технология соединения HARAX®
  • Тип Вилка
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование D-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Подробные данные Только для сетей Fast Ethernet
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,34 ... 0,75 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Наружный диаметр провода ≤ 2 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 0,6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 17
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,5 ... 8,8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Poliamida (PA)
  • Материал (контакты) Latón
  • Поверхность (контакты) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Plomo
    Níquel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 50 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140137486
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar