Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 022 1011
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Con prensaestopa
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 22
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 022 1011
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
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
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
  • Specification With cable gland
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 22
  • PE contact Yes
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Integrated
  • Details Crimp contacts enclosed separatly
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 110 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
  • Clamping range 17.7 ... 18.5 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing)
    Black
    RAL 5010 (gentian blue)
  • Material (seal) Silicone
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 210 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190320
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413