Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 67 009 0343
CAPOTA METALICA DSUB 9 VIAS RECTA
CAPOTA METALICA DSUB 9 VIAS RECTA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 009 0343
CAPOTA METALICA DSUB 9 VIAS RECTA
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable grommet
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Pack contents incl. grommet set halves
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -40 ... +120 °C
  • Cable diameter 4 ... 10.2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 39.5 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 49.4 g
  • Country of origin Sweden
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140088924
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar