Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 4
Capota
Recto
Tamaño: 3 A
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 407 0001 000
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
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
  • Categoría Conectores
  • Serie LC duplex
  • Elemento Conector de cable
  • Tipo de contacto Contacto LC
  • Descripción del contacto Multimodo
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.b) / 6.b)-II: Plomo como elemento de aleación en aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de plomo de hasta un 0,4 % en peso.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 156 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140072619
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar