Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
N.º de referencia: 09 23 132 6922
CON.MACHO 32 CONT RECTO TIPO 2C
CON.MACHO 32 CONT RECTO TIPO 2C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 23 132 6922
CON.MACHO 32 CONT RECTO TIPO 2C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo 2C
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto Filas a y c, posiciones 1, 2, ... , 15, 16
  • Longitud de terminación 3 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 30 N
  • Fuerza de extracción ≤ 20 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 5,86 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140041547
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar