Matching Products
Matching Products NEW
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Artikelnummer: 09 48 474 7743 250
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 25m
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 25m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 25 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 474 7743 250
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 25m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systeembekabeling
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Koperkabel (rond)
Version
  • Kabellængde 25 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
    -40 ... +80 °C verplaatst
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Farve (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Niet ingesloten
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niet ingesloten
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Niet ingesloten
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    IEC 60754-1 Zonder halogeen
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.178,333 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140255975
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare