Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 09 48 688 3018 250
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 688 3018 250
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    RJ45
    丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス アングル型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 タイプ C
バージョン
  • ケーブル長さ 25 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Green
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,594 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140268623
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600