Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L080
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L080
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Prvek Napájení
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Boční vstup
    Han® Q 4/2 Zásuvka (female)
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 8 m
  • Uspořádání vodičů 4G 6 mm²
  • Kontakt PE Ano
  • Oblast použití Napájecí kabely
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
    Olovo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140275683
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar