Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 26 231 0800 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 80m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 80m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo, Sobremoldeado, para bases a empotrar, cortas
Longitud de cable: 80 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 26 231 0800 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 80m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie PushPull XS SFP
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastisch
  • Connector 2 PushPull XS SFP Thermoplastisch
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Singlemode
    Omgespoten
    voor scheidingswand gemonteerde behuizingen, kort
Versie
  • Kabellengte 80 m
  • Kernstructuur 9 / 125 µm
  • Details Andere kabellengtes op aanvraag!
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 139,4 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140281974
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600