Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 282 8002 100
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 282 8002 100
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull T1 Industrial
    Sobremoldeado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Ancho de banda
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140345492
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • UNSPSC 24.0 26121600