Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT)
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Identifikace HARTING ix Industrial®
  • Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Vlastnosti Vhodné pro všechny verze PoE
Verze
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 10
  • Kódování Typ B
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. těsnění, 2× zásuvky HARTING ix Industrial® typu B (signál) a montážních otvorů pro M2,5
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovitý proud 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Izolační odpor >100 MΩ
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -60 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (blindaje de contacto)
  • Odolnost proti vibracím
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Odolnost proti rázům
    50 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Barva (vložka) Negro
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Materiál (kryt) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Barva (kryt) Negro
  • Materiál (těsnění) PTS
  • Barva (těsnění) Amarillo
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Níquel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124 Tipo B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140223431
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar