Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 09 40 000 9811
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de guía
para bases a empotrar
Macho
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 000 9811
M6x40 guiding pin HPR Enlarged PE frame
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Contacto de guía
  • Descripción del accesorio para bases a empotrar
Versión
  • Tipo Macho
  • Detalles Se utilizan en el bastidor articulado en lugar de tornillos de fijación M6
Características técnicas
  • Par de apriete ‌10 Nm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 4
  • Peso neto 12 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140193505
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?