Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
Număr articol: 09 15 100 0403
M23 Hood 11-17 mm
M23 Hood 11-17 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă cablu
Versiune CEM
Mărime: M23
Blocare cu şurub
Intrare verticală
Material (carcasă/priză): Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 15 100 0403
M23 Hood 11-17 mm
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Type kap/behuizing Kabelbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing EMC-versie
Versie
  • Grootte M23
  • Versie Ingang bovenkant
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
  • Klembereik 11 ... 17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Koper-zinklegering
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 60 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140183971
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați