Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 21 17 068 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 068 0000
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
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
  • Categoría Contactos
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,25 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Longitud de pelado del cable 5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN
    5713140568662
    5713140819764
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje