Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
9
Werkzeuge
1
N.º de referencia: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de tornillo
Poliamida (PA)
Contactos: 8
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.5 mm² Máx.
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 329 2801
M12-Screw-8P-ACOD-F-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm² max.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsspannung 30 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 18
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 4 ... 8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 55 g
  • Ursprungsland
    Tschechien
    Slowakei
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225237
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar