Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 100 9929
M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²
M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto FE, 24,8 mm de longitud
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9929
M12 Power Male PE Contact Crimp 1,5mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact
    FE contact
    24.8 mm length
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details use with M12 Power female contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 16
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances Ólom
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Specifications and approvals
  • PROFINET Igen
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0.7 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229358
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar