Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
6
N.º de referencia: 21 03 302 2001 407
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para montaje frontal
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 302 2001 407
M12-P-ACC-HOUSING F FRONT MOUNTING
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
6
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Accessories
  • Seria Circular connectors M12
  • Typy akcesoriów Housing
  • Opis akcesoriów for front mounting
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Female
  • Typ blokowania
    Screw locking
    PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający 2 Nm Lock nut
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Właściwości materiału
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 30
  • Waga netto 3.6 g
  • Kraj pochodzenia Romania
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140236479
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar