Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 2809
M12 CAT5 receptacle straight rear
M12 CAT5 receptacle straight rear

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 381 2809
M12 CAT5 receptacle straight rear
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem NYÁK illesztő
  • Specifikáció
    Egyenes
    rögzített oldali házzal
    hátoldali szereléshez
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Fajta Female
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás X-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
  • Csomag tartalma 60 pieces in a tray
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 0.5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Túlfeszültség kategória III
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 2 Nm Lock nut
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 60
  • Nettó tömeg 18,7 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140228276
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection