Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 40 202 1333 010
M12 A 3p m/f st/st PP PVC shld 1m
M12 A 3p m/f st/st PP PVC shld 1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 202 1333 010
M12 A 3p m/f st/st PP PVC shld 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    PushPull
    Sobremoldeado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    PushPull
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x AWG 22
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140264267
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.311,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare