Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Numer Katalogowy: 61 03 001 3016
InduCom 15p T&S-entry kn-screw M3
InduCom 15p T&S-entry kn-screw M3

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z wewnętrznym uziemieniem
Rozmiar: D-Sub 2
Śruba radełkowana Gwint M3
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 61 03 001 3016
InduCom 15p T&S-entry kn-screw M3
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identifiering InduCom
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Schaalbehuizing
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Met interne aarding
Version
  • Storlek D-Sub 2
  • Version Ingang bovenkant
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Dragavlastning Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
  • Låsningstyp Gekartelde schroef Draad M3
  • jordförbindning Met intern aardingsblok
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,4 Nm aardingsverbinding
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zinkový tlakový odlitek
  • Material (skruv) Niklovaná ocel
  • Längd 34,7 mm
  • Breedte 39,5 mm
  • Höjd 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Neobsahuje
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffen Neobsahuje
  • California Proposition 65 stoffen Neobsahuje
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 47 g
  • Ursprungsland Hongarije
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140158047
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Fire Protection