Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 11 034 9986
Hinged frame 12xMod A-L Han 34HPR
Hinged frame 12xMod A-L Han 34HPR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 12 módulos sencillos, A … L
Tamaño: 34 HPR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 034 9986
Hinged frame 12xMod A-L Han 34HPR
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para hasta 12 módulos sencillos
    A … L
Versión
  • Tamaño 34 HPR
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌6 Nm Tornillos de fijación M6
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 174 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140319929
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466