Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 130 0304 075
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 7,5m
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 130 0304 075
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® 1A
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1 Han® 1A Vrouwelijk
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 7,5 m
  • Aantal kernen 12
  • Kernstructuur 12x 0,34 mm²
  • Aantal contacten 12
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6,5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +80 °C niet-verplaatst
    -5 ... +80 °C verplaatst
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 7,8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140238060
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604